??
CAD model selection
K0338.1430884
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0338 - Indexing plungers
Bill of material
K0338.1430884
BESTKIPP
Order No.
K0338.1430884
SS
Steel code
1.4305
MATERIAL
Main
stainless steel
OBFLGK
Surface finish body
not hardened
FARBE
Component
red RAL 3020
FORM
Form
D
AUSF
version
lockout type with locknut
POS
Position
D
diameter
8 mm
D1
thread
M 16 x 1,5
D2
diameter
33 mm
L
Length
68.0 mm
L1
Length
26 mm
L2
Length
10 mm
L3
Length
23 mm
H
height
8.0 mm
SW1
width across flats
19 mm
SW2
width across flats
24
F
chamfer 30°
2.3 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
15.0 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
35 N
GEW
Approx. weight
0.0846 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245227938
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions